TB9032FNG

開発中

ネットワーク通信IC

製品概要

機能 CXPI ドライバーレシーバー (物理層インターフェース)
用途 ステアリングスイッチ / メータークラスタースイッチ / ライトスイッチ / ドアロック / ゾーンECU
特長 外部端子によりコマンダーノードとレスポンダーノードの用途に切り替え可能 / スリープモード時、低消費電流 / 通信速度: 最大20 kbps
内蔵機能 ドミナントタイムアウト検出 / 過熱検出 / 低電圧検出
適合CXPI規格 ISO 20794-4
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 P-SOP8-0405-1.27-002
外観 P-SOP8-0405-1.27-002
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
電源電圧 1 (Min) VBAT -0.3 V
電源電圧 1 (Max) VBAT 40 V
電源電圧 2 (Min) VVIO -0.3 V
電源電圧 2 (Max) VVIO 6 V
入力出力耐圧 (Min) VBUS -27 V
入力出力耐圧 (Max) VBUS 40 V
出力電流 (Max) IBUS 0.200 A
接合温度 (Max) Tj 150
保存温度 (Min) Tstg -55
保存温度 (Max) Tstg 150

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
BAT 正常動作電圧 (Min) VBAT(opr) - 7 V
BAT 正常動作電圧 (Max) VBAT(opr) - 18 V
VIO 正常動作電圧 (Min) VVIO(opr) - 4.5 V
VIO 正常動作電圧 (Max) VVIO(opr) - 5.5 V
動作温度 (Min) Ta(opr) - -40
動作温度 (Max) Ta(opr) - 125
BAT 消費電流(スリープ) (Typ.) IBATSLP - 5 μA
VIO 消費電流(スリープ) (Typ.) IVIOSLP - 3 μA