TLP2409

新規設計非推奨

フォトカプラー(IC出力)

製品概要

特長 125℃ 高温動作
用途 通信インターフェース用 / PLC用 / 汎用電源用
機能 高速
回路数 1
出力方式 オープンコレクター
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO8
外観 東芝 TLP2409 フォトカプラー(IC出力)製品のSO8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.1×6.0×2.5
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2
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
電源電圧 VCC -0.5 to 30 V
動作温度 Topr -55 to 125 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
絶縁耐圧 BVS t=60sec 3750 Vrms
コモンモード過渡耐性 CMH / CML - +/-5 kV/μs
変換効率 (Min) CTR IF=16mA
VCC=4.5V
VO=0.4V
20 %
供給電流 (Max) ICC - 0.001 mA
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 800 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 800 ns
伝送レート - - 1 Mbps

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます