TLP2466

新規設計非推奨

フォトカプラー(IC出力)

製品概要

特長 3.3V/5V電源駆動 / 125℃ 高温動作
用途 通信インターフェース用 / PLC用 / 計測器用
機能 高速
回路数 1
出力方式 トーテムポール(INV)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE)

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO8
外観 東芝 TLP2466 フォトカプラー(IC出力)製品のSO8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.1×6.0×2.5
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
電源電圧 VCC 6 V
動作温度 Topr -40 to 125

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
伝搬遅延時間バラツキ |tpHL-tpLH| - 30 ns
絶縁耐圧 BVS t=60sec 3750 Vrms
コモンモード過渡耐性 CMH / CML - +/-20 kV/μs
供給電流 (Max) ICC - 3 mA
スレッショルド入力電流(H/L) IFHL - 3.5 mA
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 55 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 55 ns
伝送レート - - 20 Mbps
電源電圧(推奨動作条件)(Max) VCC - 5.5 V
電源電圧(推奨動作条件)(Min) VCC - 2.7 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます