TLP292

フォトカプラー(トランジスター出力)

製品概要

特長 2.3mm 薄型パッケージ / AC入力
用途 通信インターフェース用 / PLC用 / 汎用電源用
機能 低入力電流
回路数 1
入力タイプ AC
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO4
外観 東芝 TLP292 フォトカプラー(トランジスター出力)製品のSO4パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.6×7.0×2.1
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
項目 記号 単位
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 80 V
コレクター電流 IC 0.05 A
順電流 IF 0.05 A
動作温度 Topr -55 to 125

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) - 0.3 V
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 3750 Vrms
変換効率 (Max) CTR IF=0.5mA
VCE=5V
rank=-
600 %
変換効率 (Min) CTR IF=0.5mA
VCE=5V
rank=-
50 %
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2018年05月

2019年02月

2026年03月

2026年09月

2026年09月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS CTR_RANK VDE オンラインディストリビューター在庫検索
TLP292(BL-TPL,E 2500 Yes BL (200%-600%) -
TLP292(GB-TPL,E 2500 Yes GB(100%-600%) -
TLP292(GR-TPL,E 2500 Yes GR(100%-300%) -
TLP292(TPL,E 2500 Yes - -
TLP292(V4-BLTL,E 2500 Yes BL (200%-600%) Yes
TLP292(V4-GBTL,E 2500 Yes GB(100%-600%) Yes
TLP292(V4-GRTL,E 2500 Yes GR(100%-300%) Yes
TLP292(V4-TPL,E 2500 Yes - Yes
TLP292(V4-YTPL,E 2500 Yes Y(50%-150%) Yes
TLP292(Y-TPL,E 2500 Yes Y(50%-150%) -

アプリケーション

プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
プログラマブル・ロジック・コントローラー (PLC) の設計では、高機能化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、入出力モジュール部、制御信号通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます