特長 | ゼロクロス |
---|---|
用途 | 家電機器用 / ソリッドステートリレー用 |
回路数 | 1 |
出力タイプ | ZC |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE)
*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
東芝パッケージ名 | DIP4 |
---|---|
外観 |
![]() |
ピン数 | 4 |
実装区分 | リード挿入/表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.58×7.62×3.65 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
Ultra Librarian® CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注1 |
Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。 |
注2 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
せん頭阻止電圧 | VDRM | 600 | V |
実効オン電流 | IT(RMS) | 100 | mA |
動作温度 | Topr | -40 to 100 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
トリガーLED電流 (Max) | IFT | - | 10 | mA |
絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | t=60sec | 5000 | Vrms |
インヒビット電圧 (Max) | VIH | - | 20 | V |
最大せん頭 順電圧降下 (Max) | VTM | ITM=100mA | 3 | V |