特長 | シャント抵抗無し |
---|---|
用途 | 汎用電源用 / バッテリーマネジメントシステム用 |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A)
*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
東芝パッケージ名 | 4pin MFSOP6 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 4 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
3.6×7.0×2.5 |
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
動作温度 | Topr | -40 to 85 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
開放電圧 (Min) | VOC | IF=10mA | 7 | V |
絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | t=60sec | 2500 | Vrms |
短絡電流 (Min) | ISC | IF=10mA | 5 | μA |