特長 | シャント抵抗無し |
---|---|
用途 | 汎用電源用 / バッテリーマネジメントシステム用 |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
安全規格 | 認定品 : UL 1577 |
東芝パッケージ名 | SSOP4 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 4 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.04×4.2×1.8 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
動作温度 | Topr | -40 to 85 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
開放電圧 (Min) | VOC | IF=10mA | 30 | V |
絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | t=60sec | 1500 | Vrms |
短絡電流 (Min) | ISC | IF=10mA | 4 | μA |