クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 特長 | アナログ出力対応 |
|---|---|
| 用途 | 通信インターフェース用 / PLC用 / 計測器用 |
| 機能 | 高速 |
| 回路数 | 1 |
| 出力方式 | オープンコレクター |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
| 安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A)
*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
| 東芝パッケージ名 | DIP8 |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 8 |
| 実装区分 | リード挿入/表面実装 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
9.66×7.62×3.65 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 絶縁耐圧 | BVS | t=60sec | 2500 | Vrms |
| 変換効率 (Min) | CTR | IF(IN)=16mA | 20 | % |
| 供給電流 (Max) | ICC | - | 0.001 | mA |
| 伝搬遅延時間(H/L)(Max) | tpHL | - | 800 | ns |
| 伝搬遅延時間(L/H)(Max) | tpLH | - | 800 | ns |
| 伝送レート | - | - | 1 | Mbps |