TLP5752

フォトカプラー(IC出力)

製品概要

特長 2.5A ピーク電流
用途 IH機器用 / 汎用インバーター用
機能 IGBT駆動
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO6L
外観 東芝 TLP5752 フォトカプラー(IC出力)製品のSO6Lパッケージ画像
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.84×10×2.1
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
電源電圧 VCC 35 V
動作温度 Topr -40 to 110 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
伝搬遅延時間バラツキ |tpHL-tpLH| - 50 ns
絶縁耐圧 BVS t=60sec 5000 Vrms
コモンモード過渡耐性 CMH / CML - +/-35 kV/μs
供給電流 (Max) ICC - 3 mA
スレッショルド入力電流(L/H) IFLH - 4 mA
出力電流 (peak) (Max) IOP - +/-2.5 A
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 150 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 150 ns
電源電圧(推奨動作条件)(Max) VCC - 30 V
電源電圧(推奨動作条件)(Min) VCC - 15 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年06月

2026年05月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS VDE オンラインディストリビューター在庫検索
TLP5752(D4-TP,E 1500 Yes Yes
TLP5752(D4-TP4,E 1500 Yes -
TLP5752(TP,E 1500 Yes -
TLP5752(TP4,E 1500 Yes -

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます