製品概要

特長 2.3mm 薄型パッケージ
用途 各種コントローラー / 電位が異なる回路間の信号伝達 / 電気自動車搭載応用
回路数 1
入力タイプ DC
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SO4
外観 東芝 TLX9291A 車載製品製品のSO4パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.6×7.0×2.1
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
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 80 V
コレクター電流 IC 0.05 A
順電流 IF 0.03 A
動作温度 Topr -40 to 125 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) - 0.4 V
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 3750 Vrms
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2018年10月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 CTR_RANK オンラインディストリビューター在庫検索
TLX9291A(GBTPL,F 2500 - Yes Yes GB(100%-600%)

アプリケーション

DC-DCコンバーター回路
DC-DCコンバーターの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、降圧や昇圧のDC-DCコンバーター部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
バッテリー管理システム
バッテリー管理システムの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、充電回路部、セルバランス回路部、バッテリー監視回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
オンボードチャージャー
オンボードチャージャーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、DC-DCコンバーター部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます