製品概要

特長 シャント抵抗無し
用途 MOSFETゲートドライブ用 / 電気自動車搭載応用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 4pin SO6
外観 東芝 TLX9905 車載製品製品の4pin SO6パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.7×7.0×2.1
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
項目 記号 単位
動作温度 Topr -40 to 125

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
開放電圧 (Min) VOC IF=10mA 7 V
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 3750 Vrms
短絡電流 (Min) ISC IF=10mA 12 μA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年12月

2025年12月

2026年09月

2026年09月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 オンラインディストリビューター在庫検索
TLX9905(TPL,F 3000 - Yes Yes

アプリケーション

バッテリー管理システム
バッテリー管理システムの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、充電回路部、セルバランス回路部、バッテリー監視回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます