TLP170GM

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

特長 汎用 / 経済性
用途 プログラマブルコントローラー(PLC)用 / 計測器用 / セキュリティーシステム用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE)

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 4pin SO6
外観 東芝 TLP170GM フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)製品の4pin SO6パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.7×7.0×2.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>(注1)(注3)

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
(注1)(注3)

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>(注2)(注3)

SamacSysからダウンロード
(注2)(注3)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

注1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

注2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

注3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
オン電流 ION 0.11 A
阻止電圧 VOFF 350 V
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 3750 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) COFF - 30 pF
トリガーLED電流 1a (Max) IFT - 1 mA
オフ電流 (Max) IOFF - 1000 nA
オン抵抗 (Max) RON IF=2mA
ION=0.11A
t<1sec
35 Ω
ターンオン時間 (Max) tON - 2 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 1 ms
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2020年09月

2022年06月

2022年09月

2025年06月

2025年06月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます