製品概要

特長 4ビットD/Aコンバーター2チャネル(位相反転)内蔵 / 擬似正弦波生成回路内蔵(外部クロックの1/16分周) / 外部からのアナログ信号検出/非検出回路内蔵 / アナログスイッチを2チャネル内蔵
用途 給湯器本体とコントロールユニット間の通信用
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP16-P-300-1.27
ピン数 16
実装区分 表面実装
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2

*1

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*2

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
動作温度 (Max) Topr 80
動作温度 (Min) Topr -20
保存温度 (max) Tstg 125
保存温度 (min) Tstg -55

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Typ.) - - 4.5 to 5.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

2026年06月

2026年06月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます