製品概要

用途 民生機器 / IOT機器 / 汎用電源
特長 低オン抵抗
過電流保護 Adjustable
過電圧保護タイプ None
突入電流抑制タイプ Fixed Slew Rate Control
復帰動作タイプ ラッチタイプ
過熱保護機能 Y
オートディスチャージ機能 Y
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-353F (UFV)
外観 東芝 TCKE501UL eFuse IC製品のUFVパッケージ画像
パッケージコード SOT-353F
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.7
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
入力電圧 VIN 6 V
許容損失 PD 0.7 W
接合温度 Tj 150 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
入力動作電圧 (Max) VIN - 5.5 V
入力動作電圧 (Min) VIN - 1.7 V
動作出力電流 (Max) IOUT - 1 A
オン抵抗 (Typ.) RON - 75 mΩ
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
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
TCKE501UL,LF 3000 - Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます