2SA1943N

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 オーディオアンプ出力段用 100W / 電力増幅用
特長 パワーアンプ出力段
極性 PNP
相補品形名 2SC5200N
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-3P(N)
外観 東芝 2SA1943N 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のTO-3P(N)パッケージ画像
JEITA SC-65
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
15.5×20.0×4.5
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
コレクター電流 IC -15 A
コレクター損失 PC 150 W
コレクター-ベース間電圧 VCBO -230 V
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -230 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=-1A
VCE=-5V
30 MHz
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=-1A
VCE=-5V
160 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=-1A
VCE=-5V
80 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=-800mA
IC=-8A
-3.0 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

2024年09月

2026年03月

2026年03月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
2SA1943N(S1,E 25 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます