CUS357

小信号ショットキーバリアダイオード

製品概要

特長 高速スイッチング
内部接続 シングル
回路数 1
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOD-323 (USC)
外観 東芝 CUS357 小信号ショットキーバリアダイオード製品のUSCパッケージ画像
パッケージコード SOD-323
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.5×1.25×0.9
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
平均整流電流 IO 0.1 A
逆電圧 VR 40 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
11 pF
順電圧 (Max) VF IF=100mA 0.6 V
順電圧 (Typ.) VF IF=1mA 0.21 V
順電圧 (Typ.) VF IF=10mA 0.30 V
順電圧 (Typ.) VF IF=100mA 0.54 V
逆電流 (Max) IR VR=40V 0.005 mA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

2026年03月

2026年11月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
CUS357,H3F 3000 Yes - 一般用途
CUS357,H3XHF 3000 - Yes Yes 車載用途

アプリケーション

電気シェーバー
電気シェーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、サージ保護部、モーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます