DF2B29FU

ESD保護用ダイオード (双方向タイプ)

  • 関連リファレンスデザイン(3)

製品概要

内部接続 シングル
回路数 1
保護ライン数 1
Configuration Bidirectional
用途 CAN/LIN Interface / Power supply
PPAP 提供可能(※)
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

パッケージ名(東芝) SOD-323 (USC)
外観 東芝 DF2B29FU ESD保護用ダイオード (双方向タイプ)製品のUSCパッケージ画像
パッケージ コード SOD-323
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.5×1.25×0.9
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
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) VESD +/-25 kV
ピークパルス電流 (IEC61000-4-5 準拠) IPP 3 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ピーク逆動作電圧 (Max) VRWM - +/-24 V
端子間容量 (Max) CT VR=0V
f=1MHz
10 pF
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
9 pF
ダイナミック抵抗 (Typ.) Rdyn IPP=8A to 16A 1.1 Ω
逆方向降伏電圧 (Min) VBR IBR=1mA 26 V
逆電流 (Max) IR VRWM=24V 0.1 μA
クランプ電圧(IEC61000-4-5準拠) (Typ.) VC IPP=1A 30 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年02月

2025年08月

2025年02月

2025年02月

2025年07月

2026年10月

2026年10月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

*3

ELDO™はSiemens Industry Software Inc.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその商標です。
Siemens Industry Software Inc.関連の商標リストについてはこちらをご覧ください。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
DF2B29FU,H3F 3000 Yes - 一般用途
DF2B29FU,H3XHF 3000 - Yes Yes 車載用途

リファレンスデザイン

車載向けCXPI通信応用回路A (ドライバーレシーバー / CXPIコマンダーノード)
次世代車載通信プロトコルCXPIは、低コストと高応答性を実現し、車載機能の効率的な制御に貢献します。
本リファレンスデザインは、車載CXPI通信におけるCXPIドライバーレシーバー回路です。通信インターフェースにCXPIドライバーレシーバーIC TB9032FNGを使用しています。
CXPIコントローラーを搭載したホストコントローラーと組み合わせることで、CXPIコマンダーノードとして通信を行います。これにより、CXPIバスとの信頼性の高い接続を実現します。
車載向けCXPI通信応用回路B (ドアミラー駆動 / CXPIレスポンダーノード)
次世代車載通信プロトコルCXPIは、低コストと高応答性を実現し、車載機能の効率的な制御に貢献します。
本リファレンスデザインは、車載CXPI通信におけるレスポンダーノードの一例として、CXPIインターフェースを備えたドアミラー駆動基板です。CXPIインターフェースIC TB9033FTGを使用しています。MCD(Motor Control Driver)およびMOSFETと組み合わせることで、ドアミラーに搭載された複数のモーターならびにウインカーの制御を実現します。
車載向けCXPI通信応用回路C (LEDアンビエントライト駆動 / CXPIレスポンダーノード)
次世代車載通信プロトコルCXPIは、低コストと高応答性を実現し、車載機能の効率的な制御に貢献します。
本リファレンスデザインは、CXPI通信におけるレスポンダーノードの一例として、CXPIインターフェースを備えたLEDアンビエントライト駆動基板です。CXPIインターフェースICにはTB9033FTGを採用しており、同ICが備える16ch GPIOのうち4chのPWM出力を使用することで、WRGB LEDを柔軟に制御することが可能です。

アプリケーション

人感センサー
人感センサーの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、センサー信号入力部、アラーム出力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます