HN4A56JU

低周波増幅用トランジスター 2 in 1

  • 関連リファレンスデザイン(2)

製品概要

用途 汎用
極性 PNP + PNP
内部接続 ベースコモン
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-353 (USV)
外観 東芝 HN4A56JU 低周波増幅用トランジスター 2 in 1製品のUSVパッケージ画像
JEITA SC-88A
パッケージコード SOT-353
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *3

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *3

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*2 *3

SamacSysからダウンロード
*2 *3

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
コレクター電流 (Q1) IC -0.15 A
コレクター電流 (Q2) IC -0.15 A
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO -50 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) VCEO -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Q1) (Max) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
400 -
直流電流増幅率 (Q1) (Min) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
120 -
直流電流増幅率 (Q2) (Max) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
400 -
直流電流増幅率 (Q2) (Min) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
120 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) VCE(sat) IB=-10mA
IC=-0.1A
-0.3 V
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q2) (Max) VCE(sat) IB=-10mA
IC=-0.1A
-0.3 V
トランジション周波数 (Q1) (Min) fT IC=-0.001A
VCE=-10V
60 MHz
トランジション周波数 (Q2) (Min) fT IC=-0.001A
VCE=-10V
60 MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年08月

2026年09月

2026年09月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
HN4A56JU(TE85L,F) 3000 Yes 一般用途

リファレンスデザイン

SiC MOSFETモジュール E3D用ゲートドライバー
産業用途・鉄道用インバーター・コンバーターなどで使用されるSiC MOSFETモジュールのゲートドライバーです。E3Dパッケージの当社SiC MOSFETモジュールMG250YD2YMS3などに対応しており、回路の設計ポイント、使用方法、回路の調整方法の解説に加え、回路図、BOM、基板パターンなどの設計情報を提供しており、SiCモジュール用ゲートドライバーの設計期間短縮にお役立ていただけます。
SiC MOSFETモジュール iXPLV®用ゲートドライバー
産業用途・鉄道用インバーター・コンバーターなどで使用されるSiC MOSFETモジュールのゲートドライバーです。iXPLVパッケージの当社SiC MOSFETモジュールMG800FXF2YMS3などに対応しており、回路の設計ポイント、使用方法、回路の調整方法の解説に加え、回路図、BOM、基板パターンなどの設計情報を提供しており、SiCモジュール用ゲートドライバーの設計期間短縮にお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます