本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
家電製品や各種組み込み電源応用を想定したDC24V/200W出力のユニバーサル入力AC-DC電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板パターンなどを提供します。
入力電圧 | AC 90~264V |
---|---|
出力電圧 | DC 24V |
出力電力 | 200W |
回路構成 | PFC、LLC+同期整流 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
---|---|---|---|
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | PFC・1、一次側・2 | N-ch MOSFET, 650 V, 0.29 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅤ | |
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | 二次側・2 | N-ch MOSFET, 60 V, 0.0095 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H | |
フォトカプラー(トランジスター出力) | 一次側、 二次側間信号伝達・2 |
Photocoupler (phototransistor output), DC input, 5000 Vrms, DIP4(TLP785F) |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。