200W AC-DC電源

家電製品や各種組み込み電源応用を想定したDC24V/200W出力のユニバーサル入力AC-DC電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板パターンなどを提供します。

ブロック図

特長

  • 変換効率:93.5%(Vin=230V、100%負荷)
  • 外形サイズ:225mm x 120mm x 65mm(基板下部の金属板、ヒートシンク含む)
  • 最適なパワーMOSFET、フォトカプラをトータルで提案

仕様

入力電圧 AC 90~264V
出力電圧 DC 24V
出力電力 200W
回路トポロジー PFC、LLC+同期整流
効率カーブ
効率カーブ

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) PFC・1、一次側・2 N-ch MOSFET, 650 V, 0.29 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅤ
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) 二次側・2 N-ch MOSFET, 60 V, 0.0095 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H
フォトカプラー(トランジスター出力) 一次側、
二次側間信号伝達・2
Photocoupler (phototransistor output), DC input, 5000 Vrms, DIP4(TLP785F)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます