低ノイズオペアンプTC75S67TU電流センサー向け応用回路

低ノイズオペアンプTC75S67TUをセンスアンプとして採用します。 電流センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介します。 TC75S67TUの電流センサー応用方法と注意点を解説します。

これは、低ノイズオペアンプTC75S67TU電流センサー向け応用回路の図です。

特長

  • 超低ノイズレベル
  • 2Aまで計測可能
  • 小さい基板サイズ

概要

  • 低ノイズオペアンプTC75S67TUをセンスアンプとして採用
  • 電流センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介
  • TC75S67TUの電流センサー応用方法と注意点を解説
これは、低ノイズオペアンプTC75S67TU電流センサー向け応用回路の波形です。
波形

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
オペアンプ (CMOS) 増幅回路・1 Single Op-amp (CMOS), 5.5 V, +/-2.75 V, SOT-353F(UFV)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます