クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ を使用してセンサーレスベクトル制御に対応した車載ボディ系モーター制御回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
クリックで詳細製品情報表示
| 入力電圧 | DC 6 ~ 18 V, 12 V (標準) |
|---|---|
| 最大モーター駆動電流 | 30 A (外部インバーター基板) |
| 対応モーターならびに制御方式 | 3相ブラシレスモーター, センサーレスベクトル制御 |
| ハードウェア保護機能 | 過電流表示 (オンボードインバーター使用時5.6 A) |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
| 品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 車載用プリドライバー | メイン基板・1 | Automotive Gate Driver IC with a microcontroller unit for brushless DC motor, HTQFP48 | |
| 小型・低オン抵抗MOSFET | インバーター基板・6 | N-ch, MOSFET, 40V, 12A, 18mΩ@4.5V, TSOP6F | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | インバーター基板・6 | N-ch MOSFET, 40 V, 120 A, 0.00135 Ω@10V, DPAK+ | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | インバーター基板・6 | N-ch MOSFET, 40 V, 120 A, 0.00114 Ω@10V, DSOP Advance(WF)M | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | インバーター基板・6 | N-ch MOSFET, 40 V, 90 A, 0.0024 Ω@10V, SOP Advance(WF) | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | インバーター基板・6 | N-ch MOSFET, 40 V, 40 A, 0.0038 Ω@10V, TSON Advance(WF) |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。