SmartMCD™ 適用ボディ系モーター制御回路

マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ を使用してセンサーレスベクトル制御に対応した車載ボディ系モーター制御回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

基板外観
基板外観
TB9M003FG TB9M003FG SSM6K804R TK1R4S04PB TPW1R104PB XPH2R404PS XPN3R804NC SSM6K804R SSM6K804R SSM6K804R SSM6K804R SSM6K804R SSM6K804R

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • ベクトルエンジン内蔵MCUや各種周辺回路を集積したSmartMCD™ により小型システムを実現
  • 内蔵MCUによる3相ブラシレスモーターのセンサーレスベクトル制御
  • 外形サイズ:130 mm x 73 mm
  • 大電流モーター駆動用にメイン基板に重ねて使用可能な外部インバーター基板を用意

仕様

入力電圧 DC 6 ~ 18 V, 12 V (標準)
最大モーター駆動電流 30 A (外部インバーター基板)
対応モーターならびに制御方式 3相ブラシレスモーター, センサーレスベクトル制御
ハードウェア保護機能 過電流表示 (オンボードインバーター使用時5.6 A)

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
車載用プリドライバー メイン基板・1 Automotive Gate Driver IC with a microcontroller unit for brushless DC motor, HTQFP48
小型・低オン抵抗MOSFET インバーター基板・6 N-ch, MOSFET, 40V, 12A, 18mΩ@4.5V, TSOP6F
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) インバーター基板・6 N-ch MOSFET, 40 V, 120 A, 0.00135 Ω@10V, DPAK+
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) インバーター基板・6 N-ch MOSFET, 40 V, 120 A, 0.00114 Ω@10V, DSOP Advance(WF)M
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) インバーター基板・6 N-ch MOSFET, 40 V, 90 A, 0.0024 Ω@10V, SOP Advance(WF)
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) インバーター基板・6 N-ch MOSFET, 40 V, 40 A, 0.0038 Ω@10V, TSON Advance(WF)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

アプリケーション

電動ポンプ
電動ポンプの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保、低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
HVAC
HVACの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます