低消費電力オペアンプTC75S102F応用回路

低消費電力オペアンプTC75S102Fを各種センサー応用回路に適用。バッテリー駆動機器の長時間化に貢献。IoTセンサー、エナジーハーベスティング機器など多彩なデバイスへ展開可能なリファレンス回路を提供致します。

基板写真(例)
基板写真(例)
1SS389 1SS389 CEZ5V6 TCR3UF20A TC75S102F TC75S102F SSM3K15AFU

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • 低消費電力オペアンプTC75S102F搭載 (IDD = 0.27 μA (Typ.))
  • 光・圧力・音センサー回路応用
  • 電気二重層コンデンサ—で長時間駆動
  • 各種IoT機器向けセンサー信号に最適
  • 外形サイズ:85 mm × 55 mm

仕様

回路トポロジー 低消費電力オペアンプ応用回路
光センサー回路 I-V変換回路
圧力センサー回路 バッファー回路
音センサー回路 微小信号増幅・DCサーボ回路
全回路共通 マルチバイブレーター回路

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
オペアンプ (CMOS) - Single Op-amp (CMOS), 5.5 V, +/-2.75 V, SOT-25(SMV)
ツェナーダイオード - 5.6 V Zener Diode, SOD-523(ESC)
小信号ショットキーバリアダイオード - 10 V/0.1 A Schottky Barrier Diode, SOD-523(ESC)
小信号MOSFET - N-ch MOSFET, 30 V, 0.1 A, 3.6 Ω@4V, SOT-323(USM)
低ドロップアウト(LDO)リニアーボルテージレギュレーター - 300 mA Fixed Output LDO Regulator, 2.0 V, SOT-25(SMV)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

アプリケーション

電子レンジ
電子レンジの設計では、低ノイズ化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、マグネトロン駆動回路部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます