コードレス電動工具向けインバーター回路

6個のMOSFET (TPH1R204PB、TPH2R408QM) とゲートドライバー (TB67Z833SFTG) を組み合わせた三相ブラシレスDCモーター駆動回路により、コンパクトながら高効率なモーター制御が可能。さまざまな入力モードに対応。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

基板外観
基板外観
TPH1R204PB TPH1R204PB TPH1R204PB TPH2R408QM TC75W58FU TB67Z833SFTG

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • さまざまな入力モードに対応
  • 3シャント構成と1シャント構成可能
  • 過電流検出機能
  • 小型パッケージ MOSFET 採用
  • 基板サイズ:55 mm x 55 mm

仕様

入力電源電圧 (Type1) DC 12V ~ 24V, (Type2) DC 24V ~ 48V
入力制御信号電圧 DC 5V
定格出力電流 20A
回路構成 三相インバータ回路

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
ブラシレスモータードライバーIC 三相インバーター回路・1 3 Phases Brushless DC Motor Gate Driver, 80V, 2A, UVLO / TSD Protection, WQFN40
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) 三相インバーター回路・6 N-ch MOSFET, 40 V, 0.0012 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H
パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) 三相インバーター回路・6 N-ch MOSFET, 80 V, 0.00243 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅩ-H
コンパレーター (CMOS) 過電流検出回路・1 Dual Comparator (CMOS), 7 V, +/-3.5 V, SOT-505(SM8)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

アプリケーション

コードレス電動工具
コードレス電動工具の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、動作制御部、電源・充電管理部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます