3相ブラシレスDCモータードライバー用リファレンスデザイン(TC78B043FNG, TPD4204F使用)

近年、エアコンや空気清浄機などの家電・産業機器向けに使用される3相ブラシレスDCモーターでは、低コスト・高出力・高トルク化を目的として、Surface Permanent Magnet (SPM) モーターではなく、Interior Permanent Magnet (IPM) モーターを採用するケースが増えています。しかし、IPMモーターは騒音が発生しやすいため、低騒音かつ高効率で制御可能なモーターコントローラーのニーズが高まっています。
それら低騒音かつ高効率を実現可能な3相ブラシレスDCモータードライバー応用回路として、回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。

基板外観
基板外観
TC78B043FNG TPD4204F

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • 3相ブラシレスDCモータードライバー応用回路の提案
  • モーターコントローラーTC78B043FNGは高分解能な正弦波駆動や正弦波起動制御により低騒音なモーター動作を実現
  • モーター駆動用TPD4204F(MOSFET内蔵タイプ, 耐圧600V、最大出力電流 2.5A、 SSOP30パッケージ)を使用し高効率かつコンパクトな基板実装によるモーター駆動を実現

仕様

電源電圧 VM = 50 ~ 450V
制御用電源電圧 VCC = 13.5 ~ 16.5V
回路構成 モーター駆動部TPD4204F, モーター制御部TC78B043FNG, ホール素子

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

※1:実際の基盤はCR8000BDにて設計しています。CR8000BDのデータを変換し他のツール用データを作成しています。

※2:CR8000BD上でデータ出力しています。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
ブラシレスモータードライバーIC モーター制御部・1 3相ブラシレスモーター用正弦波PWM駆動コントローラー
インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータードライバー) モーター駆動部・1 600 V/2.5 A 3-phase Brushless DC Motor Driver IC built-in Power Device, SSOP30

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

関連リファレンスデザイン

アプリケーション

空気清浄機
空気清浄機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
エアコン
エアーコンディショナーの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます