製品概要

用途 パワーマネジメントスイッチ
極性 P-ch
世代 U-MOSⅥ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-23F
外観 東芝 SSM3J327R 小型・低オン抵抗MOSFET製品のSOT-23Fパッケージ画像
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.4×0.8
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS -20 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-8 V
ドレイン電流 ID -3.9 A
許容損失 PD 1.0 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - -1.0 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - -0.3 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 93
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 123
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 168
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.5V 240
入力容量 (Typ.) Ciss - 290 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=-4.5V 4.6 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年03月

2019年02月

2025年07月

2026年03月

2026年03月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
SSM3J327R,LF 3000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます