TBC847

低周波増幅用トランジスター

製品概要

用途 汎用
極性 NPN
相補品形名 TBC857
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-23 (SOT23)
外観 東芝 TBC847 低周波増幅用トランジスター製品のSOT23パッケージ画像
JEDEC TO-236AB
パッケージコード SOT-23
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.4×0.9
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *3

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *3

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*2 *3

SamacSysからダウンロード
*2 *3

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 IC 0.15 A
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.002A
VCE=5V
450 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.002A
VCE=5V
200 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=0.5mA
IC=0.01A
0.2 V
トランジション周波数 (Min) fT IC=0.01A
VCE=5V
100 MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

2026年03月

2026年07月

2026年07月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TBC847B,LM 3000 Yes 一般用途

アプリケーション

電動歯ブラシ
電動歯ブラシの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・電源管理部、モーター制御部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ロボットクリーナー
ロボットクリーナーの設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
コードレス掃除機
コードレス掃除機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、制御部やモーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます