TC358767AXBG

ディスプレーインターフェースブリッジ

製品概要

特長 MIPI® DPI℠ → VESA® DisplayPort™ 変換 / MIPI® DSI® → MIPI® DPI℠ 変換 / MIPI® DSI® → VESA® DisplayPort™ 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp)
用途 小型民生機器
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*

MIPI®、DSI®、DPI℠はMIPI Alliance, Inc.の商標または登録商標です。

*

VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。

*

DisplayPort及びDisplayPortロゴはVESA (Video Electronics Standards Association) の商標です。

*

その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA81-0505-0.50-001
外観 東芝 TC358767AXBG ディスプレーインターフェースブリッジ製品のP-VFBGA81-0505-0.50-001パッケージ画像
ピン数 81
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 5mm×5mm
ピンピッチ 0.5 mm
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
2023年03月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TC358767AXBG(EL) 1000 Yes

アプリケーション

スマートウォッチ
スマートウオッチの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、各種センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
タブレットデバイス
タブレットデバイスの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源管理部、各種センサー信号入力部、表示部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます