クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
機能1 | Shift Register |
---|---|
機能2 | FIFO Register |
回路数 | 4 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | DIP16 |
---|---|
外観 |
![]() |
JEITA | P-DIP16-6.4x19.25-2.54 |
ピン数 | 16 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
19.75×7.62×3.5 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Max) | VCC | - | 6 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 2 | V |
動作温度 | Topr | - | -40 to 85 | ℃ |
出力電流 (Min) | IO | VCC=4.5V | 6 | mA |
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | VCC=5V | 22 | ns |