TC75S54FU

オペアンプ (CMOS)

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

特長 低電圧動作 / 低消費電流
回路数 1
電源種類 単一/両電源
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-353 (USV)
外観 東芝 TC75S54FU オペアンプ (CMOS)製品のUSVパッケージ画像
JEITA SC-88A
パッケージコード SOT-353
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
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
項目 記号 単位
両電源動作電圧 (Max) VCC,VEE +/-3.5 V
両電源動作電圧 (Min) VCC,VEE +/-0.9 V
単電源動作電圧(Max) VCC 7 V
単電源動作電圧(Min) VCC 1.8 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年10月

2026年09月

2026年09月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TC75S54FU(TE85L,F) 3000 Yes 一般用途

リファレンスデザイン

これは、低ノイズオペアンプTC75S67TU脈拍センサー向け応用回路の回路図です。
低ノイズオペアンプTC75S67TU脈拍センサー向け応用回路
低ノイズレベルオペアンプTC75S67TUの光検出方式の脈拍センサーへの応用回路のリファレンスデザインです。人体への装着などウエアラブルな対応可能なフレキシブル基板を採用した小型脈拍センサー回路を設計する際のガイドを記載します。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます