TCD2569BFG

CCDリニアーイメージセンサー

製品概要

特長 2ライン間隔(color) / サンプルホールド回路内蔵 / クランプ回路内蔵
用途 カラースキャナー用 / レーザープリンター用 / 複合機用 / カラー複写機用
形式 Color
方式 レンズ縮小型
有効画素数 (Pixel) 5340
有効画素数 (Line) 3
画素サイズ (µm) ピッチ 5.25
画素サイズ (µm) 高さ 5.25
解像度 (DPI) 600
用紙サイズ A4
駆動方式 2相 5V直接駆動

パッケージ

東芝パッケージ名 22pin CLCC
外観 東芝 TCD2569BFG CCDリニアーイメージセンサー製品の22pin CLCCパッケージ画像
ピン数 22
実装区分 リード挿入
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *3

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *3

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*2 *3

SamacSysからダウンロード
*2 *3

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Typ.) - - 10 V
感度 B/W (Typ.) - - V/lx・s
感度 R (Typ.) - - 13.2 V/lx・s
感度 G (Typ.) - - 15.0 V/lx・s
感度 B (Typ.) - - 5.9 V/lx・s
データレート B/W (Max) - - MHz
データレート Color (Max) - - 35 MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年06月

アプリケーション

マルチファンクションプリンター
マルチファンクションプリンター (MFP) の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部、動作制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます