TLP182

フォトカプラー(トランジスター出力)

製品概要

特長 2.3mm 薄型パッケージ / AC入力
用途 通信インターフェース用 / PLC用 / 汎用電源用
機能 低入力電流
回路数 1
入力タイプ AC
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 4pin SO6
外観 東芝 TLP182 フォトカプラー(トランジスター出力)製品の4pin SO6パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.7×7.0×2.1
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
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 80 V
コレクター電流 IC 0.05 A
順電流 IF 0.05 A
動作温度 Topr -55 to 125 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) - 0.3 V
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 3750 Vrms
変換効率 (Max) CTR IF=+/-0.5mA
VCE=5V
rank=-
600 %
変換効率 (Min) CTR IF=+/-0.5mA
VCE=5V
rank=-
50 %
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2018年05月

2019年02月

2026年03月

2026年11月

2026年11月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS CTR_RANK VDE オンラインディストリビューター在庫検索
TLP182(BL-TPL,E 3000 Yes BL (200%-600%) -
TLP182(GB-TPL,E 3000 Yes GB(100%-600%) -
TLP182(GR-TPL,E 3000 Yes GR(100%-300%) -
TLP182(TPL,E 3000 Yes - -
TLP182(V4-BLTL,E 3000 Yes BL (200%-600%) Yes
TLP182(V4-GBTL,E 3000 Yes GB(100%-600%) Yes
TLP182(V4-GRTL,E 3000 Yes GR(100%-300%) Yes
TLP182(V4-TPL,E 3000 Yes - Yes
TLP182(V4-YTPL,E 3000 Yes Y(50%-150%) Yes
TLP182(Y-TPL,E 3000 Yes Y(50%-150%) -

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます