TLP2768B

フォトカプラー(IC出力)

製品概要

特長 125℃ 高温動作 / 3.3V/5V電源駆動 / インバーターロジック / オープンドレイン出力
用途 PLC用 / FA機器用 / 計測器用
機能 高速
回路数 1
出力方式 オープンドレイン
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO6L
外観 東芝 TLP2768B フォトカプラー(IC出力)製品のSO6Lパッケージ画像
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.84×10×2.1
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
電源電圧 VCC -0.5 to 6 V
動作温度 Topr -40 to 125 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
伝搬遅延時間バラツキ |tpHL-tpLH| - 35 ns
絶縁耐圧 BVS t=60sec 5000 Vrms
コモンモード過渡耐性 CMH / CML - +/-50 kV/μs
スレッショルド入力電流(H/L) IFHL - 5.0 mA
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 60 ns
伝搬遅延時間(H/L)(Typ.) tpHL - 30 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 60 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Typ.) tpLH - 34 ns
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年05月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TLP2768B(D4-TP,E 1500 Yes
TLP2768B(D4TP4,E 1500 Yes
TLP2768B(TP,E 1500 Yes
TLP2768B(TP4,E 1500 Yes

アプリケーション

メガソーラーインバーター
メガソーラーインバーターの設計では、高効率化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、インバーター回路部、ゲート駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます