TLP385

フォトカプラー(トランジスター出力)

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

特長 2.3mm 薄型パッケージ / DC入力
用途 通信インターフェース用 / PLC用 / 汎用電源用
機能 汎用
回路数 1
入力タイプ DC
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 4pin SO6L
外観 東芝 TLP385 フォトカプラー(トランジスター出力)製品の4pin SO6Lパッケージ画像
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.84×10.0×2.1
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
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 80 V
コレクター電流 IC 0.05 A
順電流 IF 0.05 A
動作温度 Topr -55 to 110 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) - 0.3 V
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 5000 Vrms
変換効率 (Max) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
600 %
変換効率 (Min) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
50 %
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2018年07月

2025年04月

2026年03月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS CTR_RANK VDE オンラインディストリビューター在庫検索
TLP385(BL-TPL,E 3000 Yes BL (200%-600%) -
TLP385(BLL-TPL,E 3000 Yes BLL(200%-400%) -
TLP385(D4-TPL,E 3000 Yes - Yes
TLP385(D4BL-TL,E 3000 Yes BL (200%-600%) Yes
TLP385(D4BLLTL,E 3000 Yes BLL(200%-400%) Yes
TLP385(D4GB-TL,E 3000 Yes GB(100%-600%) Yes
TLP385(D4GH-TL,E 3000 Yes GRH(150%-300%) Yes
TLP385(D4GL-TL,E 3000 Yes GRL(100%-200%) Yes
TLP385(D4GR-TL,E 3000 Yes GR(100%-300%) Yes
TLP385(D4Y-TPL,E 3000 Yes Y(50%-150%) Yes
TLP385(D4YH-TL,E 3000 Yes YH(75%-150%) Yes
TLP385(GB-TPL,E 3000 Yes GB(100%-600%) -
TLP385(GR-TPL,E 3000 Yes GR(100%-300%) -
TLP385(GRH-TPL,E 3000 Yes GRH(150%-300%) -
TLP385(GRL-TPL,E 3000 Yes GRL(100%-200%) -
TLP385(TPL,E 3000 Yes - -
TLP385(Y-TPL,E 3000 Yes Y(50%-150%) -
TLP385(YH-TPL,E 3000 Yes YH(75%-150%) -

リファレンスデザイン

これは、TOLLパッケージDTMOS搭載500 Wサーバー用電源の外観写真です。
TOLLパッケージDTMOS搭載500 Wサーバー用電源
電流連続モードPFC、LLC方式DC-DCコンバーターを採用したサーバー向け500 W高効率電源のリファレンスデザインです。PFC部にTOLLパッケージMOSFETを採用することで、小型化を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
「TA75W393FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」

アプリケーション

汎用インバーター/サーボ
インバーター/サーボの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
マルチファンクションプリンター
マルチファンクションプリンター (MFP) の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部、動作制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
洗濯機
洗濯機の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
エアコン
エアーコンディショナーの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
LED照明
LED照明の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部や各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
空気清浄機
空気清浄機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
インクジェットプリンター
インクジェットプリンターの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
サーモスタット
サーモスタットの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、絶縁部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電子レンジ
電子レンジの設計では、低ノイズ化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、マグネトロン駆動回路部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます