TPD7212FN

インテリジェントパワーデバイス (3相DCモーター用パワーMOSFETドライバー チャージポンプ内蔵)

  • 関連リファレンスデザイン(2)

製品概要

診断機能 出力電圧監視 / V_DH低下検出 / V_DL低下検出 / V_DL過電圧検出
保護機能 アーム短絡 / 出力電圧監視
PPAP 提供可能(※)
AEC-Q100 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP30
外観 東芝 TPD7212FN インテリジェントパワーデバイス (3相DCモーター用パワーMOSFETドライバー チャージポンプ内蔵)製品のSSOP30パッケージ画像
ピン数 30
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.2×7.6×1.2
パッケージ寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
動作電源電圧 (Max) VDD(opr) - 18 V
動作電源電圧 (Min) VDD(opr) - 4.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年04月

2026年07月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 オンラインディストリビューター在庫検索
TPD7212FN,L1XHF 2000 - Yes Yes

リファレンスデザイン

これは、車載、産業向けBLDCモーター用三相ブリッジ駆動回路の三相BLDCモーター駆動応用例(U相)です。
車載、産業向けBLDCモーター用三相ブリッジ駆動回路
このリファレンスデザインは、過電流保護、逆電源接続保護などを特長とするTPD7212F / FNのアプリケーション回路とシミュレーションの例を提供します。
これは、車載、産業向けDCモーター用Hブリッジ駆動回路のHブリッジDCモーター駆動応用例(R相)です。
車載、産業向けDCモーター用Hブリッジ駆動回路
このリファレンスデザインは、過電流保護、逆電源接続保護などを特長とするTPD7212F / FNのアプリケーション回路とシミュレーションの例を提供します。

アプリケーション

電動ポンプ
電動ポンプの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保、低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
パワースライドドア
パワースライドドアの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保、低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ブレーキ制御
ブレーキ制御の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、ブレーキアクチュエーター部、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電子制御サスペンション
アクティブサスペンションの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ISG (Integrated Starter Generator)
ISGの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ラジエーターファン
ラジエーターファンの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電動パワーステアリング
電動パワーステアリングの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電動ターボチャージャー
電動ターボチャージャーの設計では、モーターロック電流の耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
HVAC
HVACの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
トランスミッション管理
トランスミッション管理の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部、メカリレー駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます