TPH2R70AR5

パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V)

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

用途 高効率DC-DCコンバーター / スイッチングレギュレーター / モータードライブ
極性 N-ch
世代 U-MOS11-H
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP Advance(N)
外観 東芝 TPH2R70AR5 パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V&lt;VDSS&le;150V)製品のSOP Advance(N)パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.9×6.1×1.0
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 100 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 190 A
許容損失 PD 210 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 4.3 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 2.9 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=8V 3.6 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 2.7 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 4105 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 52 nC
出力電荷量 (Typ.) Qoss - 106 nC
逆回復時間 (Typ.) trr - 52 ns
逆回復電荷量 (Typ.) Qrr - 55 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年05月

2025年05月

2025年05月

2026年01月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TPH2R70AR5,LQ 5000 - Yes

リファレンスデザイン

300W 絶縁型DC-DCコンバーター(アップグレード版)
DC 36~75Vと広い入力電圧範囲から、出力電圧DC 12Vで300Wの電力を供給可能な絶縁型DC-DCコンバーターです。東芝最新のMOSFETとデジタルアイソレーターへの置き換えと回路最適化により、同一トポロジーの既存リファレンスデザイン対し全負荷領域で効率向上を達成しました。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます