ブレーキ制御

ブレーキ制御

ブレーキ制御の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、ブレーキアクチュエーター部、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

Switch Switch Sensor Sensor Sensor Sensor · · · · · · · · Signal Conditioning Circuit Signal ConditioningCircuit Brake Control Brake Control TVS TVS Other ECU Other ECU CAN Line CAN Line Speed Steering Yaw rate Acceleration SpeedSteeringYaw rateAcceleration Battery (12 V) Battery(12 V) Power Supply Power Supply Reverse Battery Protection and Load Switch Reverse Battery Protectionand Load Switch Brake Actuator Brake Actuator MCU MCU Power supply ON/OFF control and reverse connection protection circuit Brake actuator for ABS/ESC
ABS/ESC用ブレーキアクチュエーター

ABS/ESC用ブレーキアクチュエーターの制御回路例

電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

Sensor Sensor Sensor Sensor Sensor Sensor · · · · · · · · MCU MCU Other ECU Other ECU CAN Line CAN Line Speed Inter-vehicle Information Accelerator Depression etc. SpeedInter-vehicle Information Accelerator Depressionetc. Battery Battery Power Supply Power Supply Master Cylinder MasterCylinder TVS TVS Reverse Battery Protection Reverse Battery Protection Hydraulic Control Pump Hydraulic Control Pump Hydraulic Control System Hydraulic Control System Pre Pre Gate Driver/Motor Pre Driver Gate Driver/Motor Pre Driver Inverter (for Brushless DC Motor) Inverter(for Brushless DC Motor) M M Power supply ON/OFF control and reverse connection protection circuit Motor drive circuit
ブラシレスDCモーター駆動回路 (N-ch タイプ)

ブレーキ制御用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例 (N-chタイプ)

電源ON/OFF制御、 電源逆接保護回路

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

Switch Switch Sensor Sensor Sensor Sensor · · · · · · · · MCU MCU Other ECU Other ECU CAN Line CAN Line Speed Inter-vehicle Information Accelerator Depression etc. SpeedInter-vehicle Information Accelerator Depressionetc. Battery Battery Power Supply Power Supply M M TVS TVS Reverse Battery Protection Reverse Battery Protection Pre Pre Gate Driver/Motor Pre Driver Gate Driver/Motor Pre Driver Inverter (for Brushless DC Motor) Inverter(for Brushless DC Motor) Worm Gear WormGear Brake Piston BrakePiston Brake Pad BrakePad Power supply ON/OFF control and reverse connection protection circuit Motor drive circuit
ブラシレスDCモーター駆動回路 (N-ch タイプ)

ブレーキ制御用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例 (N-chタイプ)

電源ON/OFF制御、 電源逆接保護回路

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

サブブロック図

ABS/ESC用ブレーキアクチュエーター
ABS/ESC用ブレーキアクチュエーター

ABS/ESC用ブレーキアクチュエーターの制御回路例

ABS/ESC用ブレーキアクチュエーターの制御回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-chタイプ)

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (スイッチ用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 SSOP16 WSON10A
VBB (Max) [V]      
VCC (Max) [V]      
IO (Max) [A] +5mA/ Internally Limited   Internally Limited /-5m
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
MCU用電源IC (トラッカー内蔵)
品番
東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (P-chタイプ)

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ -40 V / -60 V系 P-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ DPAK+ SOP Advance(WF) SOP Advance(WF)
VDSS (Max) [V] -40 -40 -60 -40 -60
ID (Max) [A] -40 -90 -60 -100 -90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0096 0.0043 0.0112 0.0031 0.0083
極性 P-ch P-ch P-ch P-ch P-ch
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
MCU用電源IC (トラッカー内蔵)
品番
東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
ブラシレスDCモーター駆動回路 (N-ch タイプ)
ブラシレスDCモーター駆動回路 (N-ch タイプ)

ブレーキ制御用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例 (N-chタイプ)

ブレーキ制御用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例 (N-chタイプ)
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (モーター用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 WQFN32 SSOP30
VBB (Max) [V]      
VCC (Max) [V]      
IO (Max) [A] +0.5/-0.5 +1.5/-1 +1.5/-1
ブラシレスDCモータープリドライバー
品番
東芝パッケージ名 QFP64-P-1010-0.50C P-VQFN48-0707-0.50-005
製品分類 車載用プリドライバー 車載用プリドライバー
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
MCU用電源IC (トラッカー内蔵)
品番
東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
電源ON/OFF制御、 電源逆接保護回路
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-chタイプ)

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (スイッチ用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 SSOP16 WSON10A
VBB (Max) [V]      
VCC (Max) [V]      
IO (Max) [A] +5mA/ Internally Limited   Internally Limited /-5m
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
MCU用電源IC (トラッカー内蔵)
品番
東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (P-chタイプ)

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ -40 V / -60 V系 P-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ DPAK+ SOP Advance(WF) SOP Advance(WF)
VDSS (Max) [V] -40 -40 -60 -40 -60
ID (Max) [A] -40 -90 -60 -100 -90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0096 0.0043 0.0112 0.0031 0.0083
極性 P-ch P-ch P-ch P-ch P-ch
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
MCU用電源IC (トラッカー内蔵)
品番
東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
ブラシレスDCモーター駆動回路 (N-ch タイプ)
ブラシレスDCモーター駆動回路 (N-ch タイプ)

ブレーキ制御用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例 (N-chタイプ)

ブレーキ制御用三相ブラシレスDCモーター駆動回路例 (N-chタイプ)
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (モーター用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 WQFN32 SSOP30
VBB (Max) [V]      
VCC (Max) [V]      
IO (Max) [A] +0.5/-0.5 +1.5/-1 +1.5/-1
ブラシレスDCモータープリドライバー
品番
東芝パッケージ名 QFP64-P-1010-0.50C P-VQFN48-0707-0.50-005
製品分類 車載用プリドライバー 車載用プリドライバー
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
MCU用電源IC (トラッカー内蔵)
品番
東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
電源ON/OFF制御、 電源逆接保護回路
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-chタイプ)

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (スイッチ用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 SSOP16 WSON10A
VBB (Max) [V]      
VCC (Max) [V]      
IO (Max) [A] +5mA/ Internally Limited   Internally Limited /-5m
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
MCU用電源IC (トラッカー内蔵)
品番
東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (P-chタイプ)

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ -40 V / -60 V系 P-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ DPAK+ SOP Advance(WF) SOP Advance(WF)
VDSS (Max) [V] -40 -40 -60 -40 -60
ID (Max) [A] -40 -90 -60 -100 -90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0096 0.0043 0.0112 0.0031 0.0083
極性 P-ch P-ch P-ch P-ch P-ch
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
MCU用電源IC (トラッカー内蔵)
品番
東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これは、1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバーTPD7106Fの応用回路例です。
1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバーTPD7106F応用と回路
MOSFETとの組み合わせで大電流ロードスイッチ回路を構成できるゲートドライバーのリファレンスデザインです。応用回路例、電源逆接続時の動作、チャージポンプ回路などの機能説明、回路設計ガイド、シミュレーション例などを提供します。
セミコンダクター / 開発/設計支援 / リファレンスデザインセンター / バッテリーマネジメント
これは、1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバー TPD7104AF応用と回路の負荷ショート(過電流)検出機能対応ブロック図です。
1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバー TPD7104AF応用と回路
MOSFETとの組み合わせで大電流ロードスイッチ回路を構成できるゲートドライバーのリファレンスデザインです。応用回路例、負荷ショート検出・電源逆接続保護などの機能説明、回路設計ガイド、シミュレーション例などを提供します。
セミコンダクター / 開発/設計支援 / リファレンスデザインセンター / バッテリーマネジメント

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

メールマガジン
最新情報や設計に役立つコンテンツをお届けします。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • S-TOGLTM およびL-TOGLTM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
別ウインドウにて開きます