血圧計の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、サージ保護部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
電源ラインのサージ電圧保護回路例
MCUやメモリーの電源供給回路例
ショットキーバリアダイオードによる逆流防止回路例
モーターコイルの回生電流保護回路例
モーターや空気弁の駆動回路例
センサー信号の増幅回路例
LCDドライバー / コントローラーを内蔵したMCUの使用例
電源ラインのサージ電圧保護回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-882 (CST2) | SOD-882 (CST2) | SOD-323 (USC) |
| VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-15 | +/-30 | +/-30 | +/-30 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 8.5 | 0.2 | 41 | 45 | 8.5 |
MCUやメモリーの電源供給回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-25 (SMV) | DFN4D | DFN4D | DFN4D | SOT-25 (SMV) |
| IOUT (Max) [mA] | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 |
| VOUT [V] | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 5.0 | 1.0 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 1.8 to 5.0 |
| Series | TLCSTM-870/C1 シリーズ |
|---|---|
| Group |
ショットキーバリアダイオードによる逆流防止回路例
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-323 (USC) | SOD-323HE (US2H) | SOD-323 (USC) | SOD-523 (ESC) |
| VRRM (Max) [V] | ||||
| VR (Max) [V] | 30 | 40 | 30 | 20 |
| CT (Typ.) [pF] | 120 | 130 | 170 | 20 |
モーターコイルの回生電流保護回路例
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-323 (USC) | SOD-323HE (US2H) | SOD-323 (USC) | SOD-523 (ESC) |
| VRRM (Max) [V] | ||||
| VR (Max) [V] | 30 | 40 | 30 | 20 |
| CT (Typ.) [pF] | 120 | 130 | 170 | 20 |
モーターや空気弁の駆動回路例
| 品番 | ||
|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-23F | SOT-723 (VESM) |
| VDSS (Max) [V] | 30 | 20 |
| ID (Max) [A] | 4.0 | 0.25 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V] | 0.072 | 1.6 |
| 極性 | N-ch | N-ch |
センサー信号の増幅回路例
| 品番 | |
|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-353F (UFV) |
| VCC (Max) [V] | 5.5 |
| VCC, VEE (Max) [V] | +/-2.75 |
| Series | TLCSTM-870/C1 シリーズ |
|---|---|
| Group |
LCDドライバー / コントローラーを内蔵したMCUの使用例
| Series | TLCSTM-870/C1 シリーズ |
|---|---|
| Group |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。