汎用インバーター/サーボ

汎用インバーター/サーボ

インバーター/サーボの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Rectify Rectify PFC PFC Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Driver Driver STO Control STOControl Isolation Isolation Break Break AC Input ACInput Three-Phase Brushless DC Motor Three-PhaseBrushless DC Motor MCU MCU Control Signal ControlSignal Voltage Sense VoltageSense Voltage Sense VoltageSense USB RS-232C RS-485 IO-Link Other interface USBRS-232CRS-485IO-LinkOther interface Isolation Isolation Communication MCU CommunicationMCU M M Power Module PowerModule Phase Current Sense PhaseCurrentSense PFC/DC-DC converter Analog signal transmission line Digital signal transmission line Interface circuits Motor driving circuit
力率改善/DC-DCコンバーター

力率改善回路例

MCUとDC-DCコンバーター間信号伝送回路例

モータードライブ回路

MOSFETを使用したモーター駆動回路例

IGBTモジュール/IPMを使用したモーター駆動回路例

MOSFETを使用したマルチレベル方式モーター駆動回路例

デジタル信号伝送路

MCUデジタル信号伝送回路例

アナログ信号伝送路

電源ラインとアナログフロントエンド間信号伝送回路例

インターフェース回路

インターフェース信号ラインのESD保護回路例

サブブロック図

力率改善/DC-DCコンバーター
力率改善 (PFC)

力率改善回路例

力率改善回路例
DTMOSシリーズ MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TOLL TOLL
VDSS (Max) [V] 600 600 650 650 650 650
ID (Max) [A] 25 15.8 24 15 24 15
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.125 0.23 0.11 0.19 0.11 0.19
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
SiCショットキーバリアダイオード
品番
東芝パッケージ名 TO-220F-2L TO-247 TO-220-2L TO-220-2L DFN 8×8 DFN 8×8
IF(DC) (Max) [A] 12 24 2 12 4 12
VRRM (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
VF (Max) [V] 1.6 1.6 1.35 1.35 1.35 1.35
IR (Max) [µA] @ VRRM (Max) 60 60 40 120 55 120
ゲートドライバーカプラー (MOSFET/IPM [注] 駆動用)
品番
東芝パッケージ名 5pin SO6 SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 4.5  
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30  
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3 0.001
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) オープンコレクタ
DC-DCコンバーター

MCUとDC-DCコンバーター間信号伝送回路例

MCUとDC-DCコンバーター間信号伝送回路例
DTMOSシリーズ MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TOLL TOLL
VDSS (Max) [V] 600 600 650 650 650 650
ID (Max) [A] 25 15.8 24 15 24 15
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.125 0.23 0.11 0.19 0.11 0.19
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance SOP Advance SOP Advance(N) SOP Advance / SOP Advance(N)
VDSS (Max) [V] 80 80 80 150
ID (Max) [A] 34 120 86 64
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.019 0.00243 0.004 0.009
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220 TO-220
VDSS (Max) [V] 80 80 100
ID (Max) [A] 100 120 207
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00244 0.00244 0.0034
極性 N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバーカプラー (MOSFET/IPM [注] 駆動用)
品番
東芝パッケージ名 5pin SO6 SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 4.5  
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30  
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3 0.001
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) オープンコレクタ
モータードライブ回路
モータードライブ回路 (MOSFET使用)

MOSFETを使用したモーター駆動回路例

MOSFETを使用したモーター駆動回路例
DTMOSシリーズ MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TOLL TOLL
VDSS (Max) [V] 600 600 650 650 650 650
ID (Max) [A] 25 15.8 24 15 24 15
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.125 0.23 0.11 0.19 0.11 0.19
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバーカプラー (MOSFET/IPM [注] 駆動用)
品番
東芝パッケージ名 5pin SO6 SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 4.5  
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30  
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3 0.001
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) オープンコレクタ
アイソレーションアンプ
品番
東芝パッケージ名 SO8L(LF4)
出力方式 アナログ出力
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VDD1 (Max) [V] 5.5
VDD2 (Max) [V] 5.5
IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 12
IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 10
フォトリレー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6 4pin SO6 DIP6 DIP8 DIP4 DIP4
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 3750 2500 2500 5000 5000
ION (Max) [A] 1.4 0.7 4.0 5.0 0.5 2.0
RON (Max) [Ω] 0.25 0.3 0.06 0.05 2 0.2
IFT (Max) [mA] 3 1 3 5 3 3
IFC (Max) [mA]            
モータードライブ回路 (IGBTモジュール/IPM使用)

IGBTモジュール/IPMを使用したモーター駆動回路例

IGBTモジュール/IPMを使用したモーター駆動回路例
DTMOSシリーズ MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TOLL TOLL
VDSS (Max) [V] 600 600 650 650 650 650
ID (Max) [A] 25 15.8 24 15 24 15
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.125 0.23 0.11 0.19 0.11 0.19
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバーカプラー (MOSFET/IPM [注] 駆動用)
品番
東芝パッケージ名 5pin SO6 SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 4.5  
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30  
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3 0.001
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) オープンコレクタ
ゲートドライバーカプラー (IGBT駆動用)
品番
東芝パッケージ名 SO16L SO16L SO16L SO16L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 15 15 15 15.0 15 15
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30 23.5 30 30
ICC / IDD (Max) [mA] 3.8 5 5 10.2 3 3
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)  
アイソレーションアンプ
品番
東芝パッケージ名 SO8L(LF4)
出力方式 アナログ出力
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VDD1 (Max) [V] 5.5
VDD2 (Max) [V] 5.5
IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 12
IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 10
フォトリレー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6 4pin SO6 DIP6 DIP8 DIP4 DIP4
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 3750 2500 2500 5000 5000
ION (Max) [A] 1.4 0.7 4.0 5.0 0.5 2.0
RON (Max) [Ω] 0.25 0.3 0.06 0.05 2 0.2
IFT (Max) [mA] 3 1 3 5 3 3
IFC (Max) [mA]            
マルチレベル方式モータードライブ回路 (MOSFET使用)

MOSFETを使用したマルチレベル方式モーター駆動回路例

MOSFETを使用したマルチレベル方式モーター駆動回路例
U-MOSシリーズ MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance SOP Advance SOP Advance(N) SOP Advance / SOP Advance(N)
VDSS (Max) [V] 80 80 80 150
ID (Max) [A] 34 120 86 64
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.019 0.00243 0.004 0.009
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220 TO-220
VDSS (Max) [V] 80 80 100
ID (Max) [A] 100 120 207
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00244 0.00244 0.0034
極性 N-ch N-ch N-ch
SiCショットキーバリアダイオード
品番
東芝パッケージ名 TO-220F-2L TO-247 TO-220-2L TO-220-2L DFN 8×8 DFN 8×8
IF(DC) (Max) [A] 12 24 2 12 4 12
VRRM (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
VF (Max) [V] 1.6 1.6 1.35 1.35 1.35 1.35
IR (Max) [µA] @ VRRM (Max) 60 60 40 120 55 120
ゲートドライバーカプラー (MOSFET/IPM [注] 駆動用)
品番
東芝パッケージ名 5pin SO6 SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 4.5  
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30  
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3 0.001
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) オープンコレクタ
小型面実装LDOレギュレーター(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
小型面実装LDOレギュレーター(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
デジタル信号伝送路
デジタル信号伝送路

MCUデジタル信号伝送回路例

MCUデジタル信号伝送回路例
高速通信用フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 SO6L SO6L SO6L SO8L(LF4) SO8L(LF4) SO8L(LF4)
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
VCC / VDD (Max) [V] 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
ICC / IDD (Max) [mA] 0.3 1 0.4 0.6 2 0.8
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(INV) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(INV) トーテムポール(BUF)
トランジスター出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
アナログ信号伝送路
アナログ信号伝送路

電源ラインとアナログフロントエンド間信号伝送回路例

電源ラインとアナログフロントエンド間信号伝送回路例
アイソレーションアンプ
品番
東芝パッケージ名 SO8L(LF4)
出力方式 アナログ出力
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VDD1 (Max) [V] 5.5
VDD2 (Max) [V] 5.5
IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 12
IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 10
インターフェース回路
インターフェース回路

インターフェース信号ラインのESD保護回路例

インターフェース信号ラインのESD保護回路例
TVSダイオード
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-882 (CST2) SOD-882 (CST2) SOD-963 (CST2C)
VESD (Max) [kV] +/-8 +/-15 +/-30 +/-30 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 1.05 0.2 0.1 0.1 0.08
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.12 0.2 41 45 270

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

基板写真(例)
MOSFET応用3相マルチレベルインバーター
5レベル出力可能な3相マルチレベルインバーター。150 V MOSFETを使用しAC 200 Vモーターを駆動。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、1.6 kW T型3レベル方式PFC電源の画像です。
1.6 kW T型3レベル方式PFC電源
T型3レベル方式力率補正(PFC)回路による1.6 kW AC-DCコンバーター電源。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電流検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電流検出)
サーボやインバーター等のモーター制御における相電流検出に用いられる光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例などを提供します。
アイソレーションアンプ / 応用回路 / 電流検出
これは、アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電圧検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電圧検出)
サーボやインバーター等のモーター制御におけるバス電圧変動検出に用いられる光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例などを提供します。
アイソレーションアンプ / 応用回路 / 電圧検出
これは、アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電流検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電流検出)
サーボやインバーター等のモーター制御における相電流検出に用いられる薄型パッケージ光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例を提供します。
アイソレーションアンプ / 応用回路 / 電流検出
これは、アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電圧検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電圧検出)
サーボやインバーター等のモーター制御におけるバス電圧変動検出に用いられる薄型パッケージ光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイド、シミュレーション例を提供します。
アイソレーションアンプ / 応用回路 / 電圧検出

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

メールマガジン
最新情報や設計に役立つコンテンツをお届けします。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
  • TXZ+TM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
別ウインドウにて開きます