クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ゲート漏れ電流(IGSS)
ドレイン・ソース間をショートし、ゲート・ソース間に指定の電圧を与えた時の漏れ電流です。
IGSSの測定
ドレイン遮断電流(IDSS)
ゲート・ソース間をショートし、ドレイン・ソース間に指定の電圧を与えた時の漏れ電流です。
IDSSの測定
ドレイン・ソース間降伏電圧(V(BR)DSS/V(BR)DXS)
指定の漏れ電流を流した時のドレイン・ソース間の耐圧です。
V(BR)DSS:ゲート・ソース間を短絡
V(BR)DXS:ゲート・ソース間を逆バイアス
V(BR)DSSの測定
V(BR)DSXの測定
データシート記載例
項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゲート漏れ電流 | IGSS | VGS = ±20 V, VDS = 0 V | — | — | ±0.1 | µA |
ドレイン遮断電流 | IDSS | VDS = 40 V, VGS = 0 V | — | — | 10 | |
ドレイン・ソース間降伏電圧 | V(BR)DSS | ID = 10 mA, VGS = 0 V | 40 | — | — | V |
V(BR)DSX | ID = 10 mA, VGS = -20 V | 25 | — | — |