48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバーター

48Vバス電圧からダイレクトに1.2Vまで降圧し、100A出力可能な絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。

これは、48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバーターの特長です。
ブロック図

特長

  • 変換効率:92.8%(Vin=54.5V、30%負荷)
  • 外形サイズ:160mm x 100mm x 30mm
  • 最適なパワーMOSFET、フォトカプラをトータルで提案

概要

  • 入力電圧:DC 40~59.5V
  • 出力電圧:DC 1.2V
  • 出力電力:120W
  • ハーフブリッジ+同期整流回路
効率カーブ
効率カーブ

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) 一次側・2 N-ch MOSFET, 100 V, 0.0115 Ω@10V, TSON Advance, U-MOSⅨ-H
パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V) 二次側同期整流・4 N-ch MOSFET, 30 V, 0.00065 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H
フォトカプラー(トランジスター出力) 出力電圧フィードバック・1 Photocoupler (phototransistor output), DC input, 5000 Vrms, DIP4(TLP785)
フォトカプラー(IC出力) 一次側、二次側間制御信号伝達・2 Photocoupler (photo-IC output), High-speed, 50 Mbps, 5000 Vrms, SO6L
小信号ショットキーバリアダイオード 一次側・2 30 V/0.2 A Schottky Barrier Diode, SOT-23(SOT23)
スイッチングダイオード 一次側・3、二次側・2 100 V/0.25 A Switching diode, SOD-323(USC)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます