Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

コンパレータ

CMOSタイプ

コンパレータ (CMOSタイプ:シングル)
特長 パッケージ 単位 [mm] 電源電圧範囲
VDD (V)
消費電流
IDD
(μA)
標準値
伝搬遅延時間 (ns)
標準値
MP6
MP6
USV
USV
SMV
SMV
tpLH tpHL
入出力フルレンジ動作
超小型パッケージ
プッシュプル出力
TC75S70L6X
1.3 V ~ 5.5 V
±0.65 V~±2.75 V 
20 400 800
入出力フルレンジ動作
超小型パッケージ
プッシュプル出力
TC75S201L6X
1.5 V ~ 4.6 V
±0.75 V~±2.3 V 
20 600 1000
片電源・両電源動作
プッシュプル出力
超低消費電流
TC75S56FU TC75S56F 1.8 V ~ 7 V
±0.9 V~±3.5 V
10 550 250
片電源・両電源動作
プッシュプル出力
低消費電流
TC75S57FU TC75S57F 1.8 V ~ 7 V
±0.9 V~±3.5 V
100 110 90
片電源・両電源動作
オープンドレイン出力
超低消費電流
TC75S58FU TC75S58F 1.8 V ~ 7 V
±0.9 V~±3.5 V
10 590 230
片電源・両電源動作
オープンドレイン出力
低消費電流
TC75S59FU TC75S59F 1.8 V ~ 7 V
±0.9 V~±3.5 V
100 160 70
  • 消費電流 IDD (μA) は電源電圧 VDD = 3 V の時の値です。
  • 伝搬遅延時間tPLH、tPHLは、オーバードライブ = 100 mV、電源電圧 VDD = 3.3 V の時の値です。
コンパレータ (CMOSタイプ:デュアル)
特長 パッケージ 単位 [mm] 電源電圧範囲
VDD (V)
消費電流
IDD
(μA)
標準値
伝搬遅延時間 (ns)
標準値
MP8
SOT-902
US8
US8
SM8
SM8
tpLH tpHL
入出力フルレンジ動作
超小型パッケージ
プッシュプル出力
TC75W70L8X
1.3 V ~ 5.5 V
±0.65 V~±2.75 V 
27 400 800
片電源・両電源動作
プッシュプル出力
超低消費電流
TC75W56FK TC75W56FU 1.8 V ~ 7 V
±0.9 V~±3.5 V
20 550 250
片電源・両電源動作
プッシュプル出力
低消費電流
TC75W57FK TC75W57FU 1.8 V ~ 7 V
±0.9 V~±3.5 V
200 110 90
片電源・両電源動作
オープンドレイン出力
超低消費電流
TC75W58FK TC75W58FU 1.8 V ~ 7 V
±0.9 V~±3.5 V
20 590 230
片電源・両電源動作
オープンドレイン出力
低消費電流
TC75W59FK TC75W59FU 1.8 V ~ 7 V
±0.9 V~±3.5 V
200 160 70
  • 消費電流IDD(μA)は電源電圧VDD=3Vの時の値です。
  • 伝搬遅延時間tPLH、tPHLは、オーバードライブ = 100 mV、電源電圧VDD=3 Vの時の値です。

バイポーラタイプ

コンパレータ (バイポーラタイプ)
出力回路 タイプ パッケージ 単位[mm] 電源電圧範囲
VCC(V)
消費電流
ICC
(mA)
標準値
応答時間
trsp
(μs)
標準値
COMP_SMV.gif
SMV
COMP_SM8.gif
SM8
オープンコレクタ シングル TA75S393F 2 V ~ 36 V
±1 V~±18 V
0.4 1.3
デュアル TA75W393FU 2 V ~ 36 V
±1 V~±18 V
0.8 1.3
  • 消費電流ICC(mA)及び応答時間trsp(μs)は、電源電圧VCC=5Vの時の値です。
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。