Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

磁気センサ

磁石の磁束密度を検知し、デジタル信号を出力する磁気センサです。高感度タイプのTCS30シリーズとスタンダードタイプのTCS40シリーズをラインアップしています。開閉機能のある製品、携帯電話、ノートPC、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラなどに適しています。

特長

開閉機能のあるセットに最適な磁気センサ特性を実現

  • 垂直方向の磁束密度を検知します。
  • デジタル信号で出力します。
  • 動作: S極またはN極の単極検知、S極およびN極の両極検知

動作例

1

用途

2

製品ラインアップ

検知極 品番 磁束密度 平均消費電流 出力構造 パッケージ
S極 TCS30SPU |Bon|=1.8mT(typ.)
|Boff|=0.8mT(typ.)
Icc=5.5μA(typ.)
@Vcc=2.3~2.7V
プッシュプル UFV
N極 TCS30NPU プッシュプル
両極 TCS30DPU Icc=8.5μA(typ.)
@Vcc=2.3~2.7V
プッシュプル
TCS30DLU オープンドレイン
TCS40DPR |Bon|=3.4mT(typ.)
|Boff|=2.0mT(typ.)
Icc=7.3μA(typ.)
@Vcc=2.3V
プッシュプル SOT-23F
TCS40DLR オープンドレイン

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。