本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
撮影カメラのイメージセンサー周辺回路例
Part number |
DF2B6M4BSL | DF2B6M4ASL | DF2B6M4SL | |
---|---|---|---|---|
Package |
SL2 | SL2 | SL2 | |
VESD [kV] |
±8 | ±16 |
±15 | ±20 |
VRWM (Max) [V] |
5.5 | 3.6 | 5.5 | 5.5 |
Ct (Typ.) [pF] |
0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
RDYN (Typ.) [Ω] |
1.05 | 0.7 |
0.7 | 0.5 |
Part number |
TCR3RM Series | TCR3UG Series | ||
---|---|---|---|---|
Package |
DFN4C/ DFN4F |
DFN4/ |
WCSP4F | |
IOUT (Max) [A] |
0.3 | 0.3 |
0.3 | 0.3 |
VDO (Typ.) [mV] @IOUT = 300 mA |
98 (TCR3RM45A) | 196 (TCR3UM33A) |
140 (TCR3UM33A/ TCR3UG33B) |
195 |
PSRR (Typ.) [dB] @f = 1 kHz |
100 | 70 |
70 | 70 |
IBIAS(ON) / IB (Typ.) [μA] |
7 | 0.34 |
0.34 | 65 (TCR3DG18) |
Part number |
TCR5RG Series | ||
---|---|---|---|
Package |
WCSP4F | ||
IOUT (Max) [A] |
1.5 |
0.5 |
0.5 |
VDO (Typ.) [mV] |
120 |
100 |
150 (TCR5RG28A) @IOUT = 500 mA |
PSRR (Typ.) [dB] @f = 1 kHz |
95 |
98 |
100 |
IBIAS(ON) / IB (Typ.) [μA] |
25 |
19 |
7 |