アクションカメラ

アクションカメラ

アクションカメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、RF回路部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Image Sensor, MCU, etc. Image Sensor, MCU, etc. GPS, RF-SW, GPS, RF-SW, LDO LDO LDO LDO HDMI® Connector HDMI® Connector Image Processor Image Processor 6-axis Sensor 6-axis Sensor Image Sensor Image Sensor NAND Flash / LPDDR3 Memory NAND Flash /LPDDR3 Memory SD Card SD Card Microphone / Speaker Microphone /Speaker Codec Codec LNA FE Module LNAFE Module GPS IC GPS IC Switch / Keys Switch / Keys Wireless SoC Wi-Fi®/ Bluetooth® Wireless SoCWi-Fi®/ Bluetooth® RF SW RF SW Capacitive Touch IC Capacitive Touch IC LED Driver LED Driver Display Display Status LEDs Status LEDs USB Connector USB Connector TVS TVS TVS TVS TVS TVS Battery Battery USB Connector USBConnector PMIC PMIC Audio CODEC, etc. Audio CODEC, etc. TVS TVS TVS TVS TV IF Bridge TV IFBridge Charger IC Charger IC eFuse IC / Gate Driver IC & N-ch MOSFET eFuse IC / Gate Driver IC & N-ch MOSFET Common Drain MOSFET Common Drain MOSFET Battery and USB unit RF circuit Display unit Camera unit Image processing unit
バッテリーとUSBユニット

USB給電によるバッテリー充放電回路例

USB給電によるバッテリー充放電回路例

RF回路

ワイヤレス通信用RF回路例

GPS信号受信用RF回路例

ディスプレーユニット

タッチパネル対応のLCDディスプレー回路例

カメラユニット

撮影カメラのイメージセンサー周辺回路例

画像処理部

画像認識プロセッサーを使用した画像処理部の回路例

サブブロック図

バッテリーとUSBユニット
バッテリーとUSBユニット (1)

USB給電によるバッテリー充放電回路例

USB給電によるバッテリー充放電回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30
IR (Max) [µA] 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 12
低容量タイプのTVSダイオードは、データラインの高速信号伝送へ与える影響が小さいとともに回路の誤動作を防止し、デバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-8 +/-16 +/-15 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 1.05 0.7 0.7 0.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.12 0.15 0.15 0.2
パワーマネジメントスイッチなどに適し、セット小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-1220 (UDFN6B) SOT-1118 (UDFN6)
VDSS (Max) [V] 30 30
ID (Max) [A] 15 4.0
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.012 0.064
極性 N-ch N-ch×2
パワーマネジメントスイッチなどに適し、セット小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-1220 (UDFN6B)
VDSS (Max) [V] -30
ID (Max) [A] -10
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.028
極性 P-ch
バッテリーとUSBユニット (2)

USB給電によるバッテリー充放電回路例

USB給電によるバッテリー充放電回路例
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B
VIN (Max) [V] 18 18 18
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B WSON10
VIN (Max) [V] 18 18 18 13.2
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28 53
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1  
復帰動作タイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON8 WSON8 WSON8 WSON8 WSON8 WSON8
VIN (Max) [V] 23 23 23 23 23 23
RON (Typ.) [mΩ] 34 34 34 34 34 34
VOVC (Typ.) [V] 3.87   5.7   13.7 22.2
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON8 WSON8 WSON8 WSON8
VIN (Max) [V] 23 23 23 23
RON (Typ.) [mΩ] 34 34 34 34
VOVC (Typ.) [V] 3.87 5.7 13.7 22.2
復帰動作タイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 TSOP6F TSOP6F TSOP6F TSOP6F TSOP6F
VIN (Max) [V] 30 30 30 30 30
RON (Typ.) [mΩ] 52 52 52 52 52
VOVC (Typ.) [V] 32 32 32 32 32
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ ラッチタイプ 選択式 自動復帰タイプ ラッチタイプ
Over Voltage Protection 機能を備えたN-ch MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6E WCSP6E WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V]     27.56 23.14 14.17
VOVL_RI (Typ.) [V]     27.73 23.26 14.29
VGS (Typ.) [V] 8.5 8.5 10 10 10
Over Voltage Protection 機能を備えたN-ch MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V] 14.17 10.71 6.19
VOVL_RI (Typ.) [V] 14.29 10.83 6.31
VGS (Typ.) [V] 5.6 5.6 5.6
低オン抵抗かつ小型・薄型パッケージのMOSFETで、充放電時の発熱抑制およびセットの小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TCSPED-302701 TCSPAC-153001 TCSP6A-172101 TCSPAG-341501
VDSS (Max) [V]        
ID (Max) [A]        
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V]        
極性 N-ch×2 N-ch×2 N-ch×2 N-ch×2
RF回路
RFユニット (Wi-Fi/Bluetooth)

ワイヤレス通信用RF回路例

ワイヤレス通信用RF回路例
低容量タイプのTVSダイオードは、データラインの高速信号伝送へ与える影響が小さいとともに回路の誤動作を防止し、デバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-8 +/-16 +/-15 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 1.05 0.7 0.7 0.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.12 0.15 0.15 0.2
電源回路で発生するスイッチングノイズを除去し、出力電圧変動の少ない電源を提供します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B WCSP4F
IOUT (Max) [mA] 1500 500 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0
RFユニット (GPS)

GPS信号受信用RF回路例

GPS信号受信用RF回路例
電源回路で発生するスイッチングノイズを除去し、出力電圧変動の少ない電源を提供します。
品番
東芝パッケージ名 DFN4F DFN4E WCSP4F WCSP4E
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300
VOUT [V] 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5
電源回路で発生するスイッチングノイズを除去し、出力電圧変動の少ない電源を提供します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B WCSP4F
IOUT (Max) [mA] 1500 500 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0
ディスプレーユニット
ディスプレーユニット

タッチパネル対応のLCDディスプレー回路例

タッチパネル対応のLCDディスプレー回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30
IR (Max) [µA] 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 12
低容量タイプのTVSダイオードは、データラインの高速信号伝送へ与える影響が小さいとともに回路の誤動作を防止し、デバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-8 +/-16 +/-15 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 1.05 0.7 0.7 0.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.12 0.15 0.15 0.2
低VFと低IR特性を実現し、回路効率の改善に貢献できます。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) CL2E
VRRM (Max) [V]    
VR (Max) [V] 30 40
CT (Typ.) [pF] 8.2 130
カメラユニット
カメラユニット

撮影カメラのイメージセンサー周辺回路例

撮影カメラのイメージセンサー周辺回路例
低容量タイプのTVSダイオードは、データラインの高速信号伝送へ与える影響が小さいとともに回路の誤動作を防止し、デバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-8 +/-16 +/-15 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 1.05 0.7 0.7 0.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.12 0.15 0.15 0.2
電源回路で発生するスイッチングノイズを除去し、出力電圧変動の少ない電源を提供します。
品番
東芝パッケージ名 DFN4F DFN4E WCSP4F WCSP4E
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300
VOUT [V] 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5
電源回路で発生するスイッチングノイズを除去し、出力電圧変動の少ない電源を提供します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B WCSP4F
IOUT (Max) [mA] 1500 500 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0
画像処理部
画像処理部

画像認識プロセッサーを使用した画像処理部の回路例

画像認識プロセッサーを使用した画像処理部の回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30
IR (Max) [µA] 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 12
低容量タイプのTVSダイオードは、データラインの高速信号伝送へ与える影響が小さいとともに回路の誤動作を防止し、デバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-8 +/-16 +/-15 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 1.05 0.7 0.7 0.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.12 0.15 0.15 0.2

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これはDFN4Dパッケージの画像です。
小型パッケージDFN4D、300mA出力LDOレギュレーターTCR3EMxxA / 3DMxxA / 3LMxxAシリーズ電源回路への応用
モバイル機器などに最適な、小型パッケージに搭載したLDOレギュレーターを、特長(スタンダードタイプ・低ドロップアウト電圧タイプ・低消費電流タイプ)に合わせて3シリーズをラインアップ。各シリーズの特長・設計のポイント・使用方法を提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路 (コモンドレインMOSFET応用)
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。開発済みのパワーマルチプレクサー回路リファレンスデザインに、コモンドレインMOSFET応用回路を追加いたしました。当社の多彩な製品ラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・ツェナーダイオードなど最適なデバイスを組み合わせ、BBMとMBBの切り替えを実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
  • Bluetooth は Bluetooth SIG Inc. の登録商標です。
  • HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
  • USB Type-C、USB-Cは、USB Implementers Forumの登録商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます