通信絶縁回路 室外機-室内機間コンプレッサー部

基板間通信でハーネスより印加されるノイズから守るフォトカプラーを用いた保護回路例

Isolation circuit (Compressor block between outdoor/indoor units)

ラインアップ

MCU

TXZ+™4Aシリーズ M4Kグループ / TX04シリーズ M470グループ / TX03シリーズ M370グループ

Series Group Function
TXZ+™4A Series M4K Group Arm® Cortex®-M4,  160 MHz operation
4.5 to 5.5 V,  3motor control (Max), Data Flash
TX04 Series M470 Group Arm® Cortex®-M4,  120 MHz operation
4.5 to 5.5 V,  2motor control (Max)
TX03 Series M370 Group Arm® Cortex®-M3,  80 MHz operation
4.5 to 5.5 V,  2motor control (Max)

MCU

TXZ+™3Aシリーズ M3Hグループ

Series Group Function
TXZ+™3A Series M3H Group Arm® Cortex®-M3, 120 MHz operation, 2.7 to 5.5 V

トランジスター出力フォトカプラー

Part number TLP383 TLP293 TLP385
Package SO6L (4pin) SO4 SO6L (4pin)
BVS [Vrms] 5000 3750 5000
Topr [˚C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
* TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。