電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (P-chタイプ)

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

Power supply ON/OFF control and reverse connection protection circuit (P-ch type)​

ラインアップ

U-MOSシリーズ -40 V / -60 V系 P-ch MOSFET

Part number Drain-source Voltage Drain current

On-resistance (Max)

@VGS = -10 V

Package
TJ90S04M3L -40 V -90 A 4.3 mΩ DPAK+
TJ60S06M3L -60 V -60 A 11.2 mΩ
XPH3R114MC -40 V -100 A 3.1 mΩ SOP Advance(WF)
TJ200F04M3L -40 V -200 A 1.8 mΩ TO-220SM(W)

汎用小信号MOSFET

Part number SSM3K7002KF SSM3J168F SSM3J66MFV
Package

S-Mini
(SOT-346)

S-Mini
(SOT-346)

VESM
(SOT-723)

VDSS [V] 60 -60 -20
ID [A] 0.4 -0.4 -0.8

RDS(ON)

@|VGS| = 4.5 V [Ω]

Typ. 1.2 1.4 0.31
Max 1.75 1.9 0.39
Drive voltage [V] 4.5 -4.0 -1.2
Polarity N-ch P-ch P-ch

汎用小信号バイポーラートランジスター

Package SOT-23F

USM (SOT-323)

UFM (SOT-323F)*

S-Mini (SOT-346)
Classification |VCEO| [V] |IC| [mA] NPN PNP NPN PNP NPN PNP
General purpose 50 150     2SC4116 2SA1586 2SC2712 2SA1162
50 500         2SC3325 2SA1313
Low noise 120 100     2SC4117 2SA1587 2SC2713 2SA1163
High current 50 1700       2SA2195*    
50 2000   TTA501        
100 2500 TTC501          

小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)

Part number NPN (BRT) PNP (BRT)
Package ES6 (SOT-563) RN1907FE RN2907FE
US6 (SOT-363) RN1901 RN2901
VCEO (Max) [V] 50 -50
IC [mA] 100 -100

TVSダイオード (CAN通信用)

Part number DF3D18FU DF3D29FU DF3D36FU
Package USM (SOT-323)
VESD [kV] @ISO 10605 ±30 ±30 ±20
VRWM (Max) [V] 12 24 28
Ct (Typ. / Max) [pF] 9 / 10 6.5 / 8
RDYN (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ