本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
絶縁タイプのフルブリッジDC-DCコンバーター回路例
Part number |
Rated drain current [A] |
On-resistance (Max) |
Package |
---|---|---|---|
XPN1300ANC | 30 |
13.3 |
TSON Advance(WF) |
XPN2400ANC * |
20 |
23.5 |
|
60 |
6.11 |
||
70 |
4.1 |
SOP Advance(WF) |
|
45 |
6.3 |
||
70 |
4.1 |
||
45 |
6.3 |
||
XPQ1R00AQB * |
300 |
1.03 |
L-TOGL™ |
* : 開発品 (仕様は予告なく変更することがあります。)
Part number |
TLX9188 | ||
---|---|---|---|
Isolation voltage [Vrms] |
3750 |
3750 |
3750 |
Collector-emitter voltage [V] |
80 |
40 |
200 |
Dark current [μA] @Ta = 125 °C |
< 100 |
< 10 |
< 50 |
Conversion efficiency [%] @IF = 5 mA, VCE = 5 V, Ta = 25 °C |
50 to 600 100 to 600 (GB rank) |
100 to 900 |
50 to 600 100 to 600 (GB rank) |
Conversion efficiency (saturation) [%] @IF = 1 mA, VCE = 0.4 V, Ta = 25 °C |
> 30 |
> 30 |
> 30 |
AEC-Q101 |
✔ |
✔ |
✔ |
Part number |
|||
---|---|---|---|
Package |
|||
VESD [kV] @ISO 10605 |
±30 |
±30 |
±20 |
VRWM (Max) [V] |
12 |
24 |
28 |
Ct (Typ./Max) [pF] |
9 / 10 |
6.5 / 8 |
|
RDYN (Typ.) [Ω] |
0.8 |
1.1 |
1.5 |