IVI(車載インフォテインメント)

IVI(車載インフォテインメント)

IVIの設計では、情報連携や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、表示/オーディオ出力部、映像/音声入力部、無線通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 modem modem Application processor Applicationprocessor Wi-Fi®/4G/GPS Wi-Fi®/4G/GPS Ethernet bridge IC Ethernetbridge IC Ethernet bridge IC Ethernetbridge IC HSIC /PCIe® HSIC/PCIe® PCIe PCIe Peripheral bridge IC Peripheral bridge IC HDMI® HDMI® HDMI HDMI Ethernet AVB Ethernet AVB Peripheral bridge IC Peripheral bridge IC Display Display Display Display LVDS LVDS USB Controller USBController Bus Switch BusSwitch PHY/ Switch PHY/Switch PHY/ Switch PHY/Switch Camera Camera MIPI CSI-2 MIPI CSI-2 Deserializer Deserializer Camera Camera Parallel Parallel LDO LDO RGB RGB Peripheral bridge IC Peripheral bridge IC ボックス.1057 MIC MIC Ethernet bridge IC Ethernetbridge IC LVDS LVDS Peripheral bridge IC Peripheral bridge IC USB Connector USBConnector Wireless Communication Wireless Communication Video Input Video Input Voice Input Voice Input USB Interface USB Interface Display/Audio Output Display/Audio Output RKE IC RKEIC Speaker Speaker I2S /TDM I2S/TDM I2S /TDM I2S/TDM Ethernet bridge IC Ethernetbridge IC Ethernet bridge IC Ethernetbridge IC Ethernet AVB Ethernet AVB PHY/ Switch PHY/Switch PHY/ Switch PHY/Switch Audio Codec AudioCodec Audio Amp AudioAmp LDO LDO MIPI DSI® MIPI DSI® TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS Level Shifter LevelShifter CAN Transceiver CANTransceiver CAN Line CANLine TVS TVS Level Shifter LevelShifter FlexRay Transceiver FlexRayTransceiver FlexRay Line FlexRayLine TVS TVS TVS TVS Speaker Speaker DC-DC DC-DC DSP/ Tuner DSP/Tuner Audio AMP AudioAMP Battery (12 V) Battery(12 V) LPF LPF Reverse Battery Protection/ Load Switch Reverse Battery Protection/Load Switch MIPI® CSI-2® MIPI® CSI-2® Serializer Serializer MIPI CSI-2 MIPI CSI-2 MIPI CSI-2 MIPI CSI-2 MIPI DSI MIPI DSI Audio Codec AudioCodec Audio output section Display section Power supply ON/OFF control and reverse connection protecting circuit DC-DC converter circuit (non-isolated buck type) Wireless communications section Video and voice input section シート.1007 シート.1008
表示部

イーサネットやペリフェラルブリッジICを用いた表示回路例

オーディオ出力部

オーディオ出力回路例

映像/音声入力部

ペリフェラルブリッジICを用いた映像/音声入力回路例

無線通信部

車室内専用無線送受信機の回路例

DC-DCコンバーター回路 (非絶縁降圧型)

非絶縁タイプの降圧型DC-DCコンバーター回路例

電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

サブブロック図

表示部
表示部

イーサネットやペリフェラルブリッジICを用いた表示回路例

イーサネットやペリフェラルブリッジICを用いた表示回路例
イーサネットブリッジIC
品番
東芝パッケージ名 P-LFBGA170-1010-0.65 P-LFBGA170-1010-0.65 P-LFBGA120-0909-0.65 P-LFBGA120-0909-0.65 P-LFBGA120-0909-0.65 P-FBGA220-1010-0.65-001
製品分類 Ethernetブリッジ Ethernetブリッジ Ethernetブリッジ Ethernetブリッジ Ethernetブリッジ Ethernetブリッジ
ペリフェラルブリッジIC
品番
東芝パッケージ名 P-LFBGA64-0707-0.80-002 P-VFBGA80-0707-0.65-001 P-VFBGA49-0505-0.65-001 P-VFBGA64-0606-0.65-001 P-VFBGA80-0707-0.65-001 P-VFBGA80-0707-0.65-001
製品分類 HDMI® インターフェースブリッジ カメラインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ
TVSダイオード (高速通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOD-923 (SOD-923) SOD-923 (SOD-923)
VESD (Max) [kV] +/-20 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.35 0.35
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.45 0.45
オーディオ出力部
オーディオ出力部

オーディオ出力回路例

オーディオ出力回路例
オーディオ用パワーアンプIC
品番
東芝パッケージ名 P-HSSOP36-1116-0.65-001 P-HSSOP36-1116-0.65-001
製品分類 オーディオ用パワーアンプ オーディオ用パワーアンプ
映像/音声入力部
映像/音声入力部

ペリフェラルブリッジICを用いた映像/音声入力回路例

ペリフェラルブリッジICを用いた映像/音声入力回路例
ペリフェラルブリッジIC
品番
東芝パッケージ名 P-LFBGA64-0707-0.80-002 P-VFBGA80-0707-0.65-001 P-VFBGA49-0505-0.65-001 P-VFBGA64-0606-0.65-001 P-VFBGA80-0707-0.65-001 P-VFBGA80-0707-0.65-001
製品分類 HDMI® インターフェースブリッジ カメラインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ
TVSダイオード (高速通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOD-923 (SOD-923) SOD-923 (SOD-923)
VESD (Max) [kV] +/-20 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.35 0.35
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.45 0.45
無線通信部
無線通信部

車室内専用無線送受信機の回路例

車室内専用無線送受信機の回路例
イーサネットブリッジIC
品番
東芝パッケージ名 P-LFBGA170-1010-0.65 P-LFBGA170-1010-0.65 P-LFBGA120-0909-0.65 P-LFBGA120-0909-0.65 P-LFBGA120-0909-0.65 P-FBGA220-1010-0.65-001
製品分類 Ethernetブリッジ Ethernetブリッジ Ethernetブリッジ Ethernetブリッジ Ethernetブリッジ Ethernetブリッジ
無線通信IC
品番
東芝パッケージ名 QFN36-P-0606-0.50
製品分類 移動無線用IC (RF 1チップIC)
DC-DCコンバーター回路 (非絶縁降圧型)
DC-DCコンバーター回路 (非絶縁降圧型)

非絶縁タイプの降圧型DC-DCコンバーター回路例

非絶縁タイプの降圧型DC-DCコンバーター回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (P-chタイプ)

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ -40 V / -60 V系 P-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) SOP Advance(WF) SOP Advance(WF) DPAK+
VDSS (Max) [V] -40 -40 -60 -40
ID (Max) [A] -40 -100 -90 -90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0096 0.0031 0.0083 0.0043
極性 P-ch P-ch P-ch P-ch
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-chタイプ)

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (スイッチ用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 SSOP16
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A] +5mA/ Internally Limited  
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

USB PD用車載昇降圧DC-DCコンバーター
USB PD用車載昇降圧DC-DCコンバーターの各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
  • MIPI、CSI-2、DSIはMIPI Alliance, Inc.の登録商標です。 DPISM はMIPI Alliance, Inc.のサービスマークです。
  • PCIeおよびPCI Expressは、PCI-SIGの登録商標です。
  • HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
  • DisplayPortTM 、DisplayPortTM ロゴは、米国及びその他の国でVideo Electronics Standards Association (VESA)が所有する商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます